MGF..4-..-C

MGF..4-..-C

itot

Couple DynaStop®

MDSP

pour nDSP (vitesse de l'arbre réducteur)

Nm

min–1

2 trains

3.53*

27

14.12

4.34*

33

11.49

4.99

38

9.99

5.76

44

8.65

6.34

49

7.86

7.44*

57

6.70

7.88

61

6.33

8.96

69

5.56

10.97

85

4.54

12.66

98

3.94

13.93

107

3.58

16.36

126

3.05

17.33

134

2.88

19.70

152

2.53

21.82

168

2.28

25.72

198

1.94

3 trains

28.88

223

1.73

34.29

264

1.45

36.61

282

1.36

42.86

330

1.16

48.00*

370

1.04

56.49

400

0.88

=

Rapport de réduction préférentiel

*

=

Rapport de réduction fini