Raccordement sur X42 ou X43 (mini E/S dans le boîtier de raccordement)
(possible uniquement pour couvercles électroniques avec configuration de raccordement DFC.1.., DFC.2.. DSI.1.. ou DSI.2..)

[1] | Câble de liaison Ethernet RJ45/mini E/S Livrable par SEW-EURODRIVE (p. ex. référence 19178476, 3 m) autres longueurs de câble disponibles, voir chapitre "Installation électrique" > "Affectation des broches des connecteurs sur l'unité de raccordement" > "X42.." ou "X43..". |