Raccordement sur X4233_1 ou X4233_2 (M12 sur le couvercle électronique)

(possible uniquement avec exécutions avec couvercle électronique DFC.0..)

[1]

Câble de liaison Ethernet RJ45/M12 (industriel)

avec connecteur M12, 4 pôles, mâle, détrompage D