Démontage de l'unité d'entraînement
Démonter l'unité d'entraînement comme indiqué ci-dessous.
- Procéder aux étapes selon les indications du chapitre Consignes d'installation.
- Laisser les appareils refroidir suffisamment avant de les toucher.
- Desserrer les vis l'une après l'autre d'un quart de tour pour éviter toute détérioration des bagues extérieures.
- Desserrer régulièrement les vis l'une après l'autre. Ne pas retirer complètement les vis de serrage.
- Démonter la douille conique en acier. Si nécessaire, se servir des bagues extérieures en guise de dispositif de démontage ; procéder comme suit.
- Retirer toutes les vis de serrage.
- Visser le nombre adéquat de vis dans les trous taraudés de la frette de serrage.
- Étayer la bague intérieure contre le carter réducteur.
- Retirer la douille conique en acier par serrage des vis.
- Retirer le réducteur de l'arbre.
- Retirer la frette de serrage du moyeu.