Instructions de démontage
REMARQUE

Des informations concernant le kit de montage et démontage SEW figurent dans le manuel produit > chapitre Remarques au sujet de la construction des réducteurs à arbre creux et clavette.
La description suivante n'est valable que si l'entraînement a été monté avec un kit de montage et démontage SEW (voir la description précédente, points 2B ou 2C).
- Exécuter les étapes selon les instructions du chapitre Consignes d'installation.
- Laisser les appareils refroidir suffisamment avant de les toucher.
- Desserrer la vis de fixation [1].
- Retirer les pièces [2] à [4] et, le cas échéant, l'entretoise [5].
- Placer la rondelle à chasser [8] et l'écrou autobloquant [7] du kit de montage et démontage SEW-EURODRIVE entre l'arbre machine [6] et le circlips [4].
- Remettre en place le circlips [4].
- Remettre en place la vis de fixation [1]. L'arbre peut à présent être séparé de l'entraînement en serrant la vis.

[1] | Vis de fixation |
[2] | Rondelle Grower |
[3] | Rondelle intermédiaire |
[4] | Circlips |
[5] | Entretoise |
[6] | Arbre machine |

[1] | Vis de fixation |
[4] | Circlips |
[6] | Arbre machine |
[7] | Écrou autobloquant |
[8] | Rondelle à chasser |