Transport
À réception du matériel, vérifier s'il n'a pas été endommagé durant le transport. Le cas échéant, faire immédiatement les réserves d'usage auprès du transporteur. Si le produit ou l'emballage est endommagé, ne pas monter, installer, raccorder et mettre en service le produit. En cas d'endommagements de l'emballage, il n'est pas exclu que le produit soit lui aussi endommagé.
Lors du transport, respecter les instructions suivantes.
- S'assurer que l'appareil ne subit aucun choc mécanique.
- Il est interdit d'ajouter des charges supplémentaires.
Si nécessaire, utiliser des moyens de manutention adaptés, suffisamment solides.
Tenir compte des remarques concernant les conditions climatiques selon le chapitre Caractéristiques techniques de la présente documentation.
L'illustration suivante montre l'emplacement de l'œillet de suspension.

Avant de raccorder le câble PE, démonter l'anse de suspension, voir le chapitre Raccordement à la terre sur le MOVIGEAR® avec anse de suspension.
Conserver l'anse de suspension pour les interventions de service.