Raccordement à la terre sur le MOVIGEAR® avec anse de suspension
L'anse de suspension sert uniquement à transporter l'appareil. Elle n'est pas nécessaire au fonctionnement.
- Démonter l'anse de suspension. Conserver l'anse de suspension pour les interventions de service.
- Installer le câble de raccordement PE sur le boîtier de raccordement comme indiqué ci-dessous (couple de serrage de la vis : 2.0 – 2.4 Nm).

Montage non admissible L'utilisation d'un embout ou d'un conducteur rigide droit n'est pas admissible. | Recommandation : Montage avec cosse en UPour le montage, utiliser le matériel d'installation représenté, joint à la livraison. admissible pour toutes les sections de câble | Montage avec cosse en UPour le montage, utiliser le matériel d'installation représenté, joint à la livraison. admissible pour les sections jusqu'à 2.5 mm2 maximum |
|---|---|---|
|
|
|
[1] | Installer le câble de raccordement PE entre les deux tôles de montage en forme de U. |
[2] | Ordre de montage non conforme |
[3] | Cosse en U adaptée à la vis de terre de type M5 |