Schéma de raccordement MOVIGEAR® performance DFC

L'illustration suivante montre les raccordements de l'appareil.

[1]

En cas de couvercle électronique avec configuration de raccordement DFC.01.. sans fonction

[2]

Uniquement en cas de couvercle électronique avec configuration de raccordement DFC.0..

[3]

Uniquement en cas de couvercle électronique avec configuration de raccordement DFC.0.. et DFC.1..

[4]

Pontages installés d'usine pour l'exécution sans connecteur avec fonction STO. Pour plus d'informations, consulter le chapitre Étude et configuration de la sécurité fonctionnelle du manuel produit.

L'affectation des bornes est indiquée au chapitre Affectation des bornes des MOVIGEAR® performance DFC.

Les positions des connecteurs sont indiquées au chapitre "Connecteurs".