Affectation des bornes des MOVIGEAR® performance DFC

Raccorder les appareils sans connecteur aux bornes, comme indiqué ci-dessous.

  1. AVERTISSEMENT ! Danger d'électrisation dû aux tensions dangereuses dans le boîtier de raccordement. Blessures graves ou mortelles. Mettre l'appareil hors tension. Tenir compte des cinq règles de sécurité du chapitre "Effectuer les travaux électriques en toute sécurité". Attendre ensuite cinq minutes.
  2. AVERTISSEMENT ! Risque de brûlure par les surfaces chaudes. Blessures graves. Laisser l'appareil refroidir suffisamment avant de le toucher.
  3. Bloquer l'arbre de sortie contre la rotation pour éviter une électrisation provoquée par le fonctionnement en générateur lors de la rotation de l'arbre.
  4. Desserrer les vis du couvercle électronique. Retirer le couvercle électronique.
  5. Faire cheminer les câbles dans le boîtier de raccordement à travers les presse-étoupes.
  6. Si les bornes X3 pour le raccordement de la résistance de freinage sont occupées par une résistance de freinage interne optionnelle et que la puissance de cette résistance de freinage n'est pas suffisante, raccorder une résistance de freinage externe comme indiqué.
    • Détacher les raccordements de la résistance de freinage interne.
    • Isoler et fixer les raccordements de la résistance de freinage interne. S'assurer que les raccordements avec tous les autres composants sont isolés électriquement.
    • Raccorder la résistance de freinage externe. Tenir compte pour cela des prescriptions d'installation de l'appareil et de la résistance de freinage externe.
  7. Procéder au raccordement de l'appareil selon l'affectation des bornes suivante.

L'illustration suivante montre les bornes du MOVIGEAR® performance DFC.

Le tableau suivant montre l'affectation des bornes des MOVIGEAR® performance DFC.

Borne

Marquage

Fonction

X1
Bornes d'alimentation

1

Brun

L1

Raccordement réseau, phase L1 – IN

2

Noir

L2

Raccordement réseau, phase L2 – IN

3

Gris

L3

Raccordement réseau, phase L3 – IN

11

Brun

L1

Raccordement réseau, phase L1 – OUT

12

Noir

L2

Raccordement réseau, phase L2 – OUT

13

Gris

L3

Raccordement réseau, phase L3 – OUT

PE

Raccordement conducteur de protection

X3
Bornes pour résistance de freinage

1

BW

Raccordement résistance de freinage

2

BW

Raccordement résistance de freinage

X9
Bornes de pilotage

1

Jaune

F_STO_P1

Entrée STO+

2

Jaune

F_STO_P1

Entrée STO+
(pour chaînage des liaisons)

3

0V24_OUT

Potentiel de référence 0V24 pour sortie auxiliaire DC 24 V

4

24V_OUT

Sortie auxiliaire DC 24 V

11

Jaune

F_STO_M

Entrée STO_Masse

12

Jaune

F_STO_M

Entrée STO_Masse
(pour chaînage des liaisons)

13

24V_IN

Alimentation DC 24 V

14

24V_IN

Alimentation DC 24 V (chaînage des liaisons)

21

Jaune

F_STO_P2

Entrée STO+

22

Jaune

F_STO_P2

Entrée STO+

(pour chaînage des liaisons)

23

0V24_IN

Potentiel de référence 0V24 pour alimentation DC 24 V

24

0V24_IN

Potentiel de référence 0V24
pour alimentation DC 24 V
(pour chaînage des liaisons)

X42
Interface bus de terrain port 1
En préparation

1

TX+

Liaison d'émission +

2

TX-

Liaison d'émission -

3

RX+

Liaison de réception +

6

RX-

Liaison de réception -

X43
Interface bus de terrain port 2
En préparation

1

TX+

Liaison d'émission +

2

TX-

Liaison d'émission -

3

RX+

Liaison de réception +

6

RX-

Liaison de réception -

X31
Interface d'ingénierie

1

0V24_OUT

Potentiel de référence 0V24 pour sortie auxiliaire DC 24 V

2

CAN_L

Raccordement CAN Low

3

CAN_H

Raccordement CAN High

4

24V_OUT

Sortie auxiliaire DC 24 V

L'illustration suivante montre les pontages identifiés et installés d'usine sur le bornier X9.

Ces pontages ne sont pas disponibles dans les exécutions suivantes.

  • Exécutions avec connecteurs avec fonction STO
  • Exécutions avec option de sécurité CSB51A

Pour plus d'informations, consulter les chapitres <dynamic_link linkid="39934197900" use="grab" dynamic="true">Étude et configuration de la sécurité fonctionnelle</dynamic_link> et <dynamic_link linkid="38648817036" use="grab" dynamic="true">Variantes de raccordement sécurité fonctionnelle</dynamic_link> du manuel produit.