Codification MOVIGEAR® performance DFC
Le tableau suivant détaille la codification de l'unité d'entraînement.
MG | Gamme MG = MOVIGEAR® |
F | Type de réducteur F = Réducteur à arbres parallèles |
A | Exécution de l'arbre A = Réducteur à arbre creux (arbre creux avec clavette) T = Liaison TorqLOC® |
S | Type de montage du carter T = Entraînement avec bras de couple S = Carter avec trous taraudés pour fixation d'un bras de couple |
2 | Taille 2 = Classe de couple 200 Nm 4 = Classe de couple 400 Nm |
– | |
DFC | Variante de communication DFC = Direct Fieldbus Communication |
– | |
C | Version MOVIGEAR® |
/ |
|
DSP | Option MOVIGEAR® XT = Couple augmenté (uniquement avec taille 4) DI = Interface digitale (MOVILINK® DDI) AZ1Z = Codeur multitour avec liaison MOVILINK® DDI DSP = Fonction de ralentissement électrodynamique DynaStop® IV = Connecteur PE = Dispositif d'équilibrage de pression pour l'électronique PG = Dispositif d'équilibrage de pression intégré au réducteur BW1 = Résistance de freinage intégrée type : BW1 |