Fallo 12 Freno

Fallo: 12.1 (0C01hex | 3073dec)

Descripción: Fallo de salida del freno

 

Reacción: Parada de aplicación + bloqueo de la etapa de salida

Causa

Medida

No hay ningún freno conectado.

– Compruebe la conexión del freno.

– Compruebe la puesta en marcha.

El cable del freno se ha separado en estado conectado.

Compruebe la conexión del freno.

El freno se ha visto sobrecargado por una sobrecorriente > 2 A.

– Asegúrese de que el freno conectado está permitido.

– Compruebe el freno.

El freno se ha visto sobrecargado por conexión frecuente (> 0.5 Hz).

Reduzca la frecuencia de conmutación del freno.

Fallo: 12.2 (0C02hex | 3074dec)

Descripción: Tensión del freno de 24 V CC fuera del rango de tolerancia

 

Reacción: Parada de aplicación + bloqueo de la etapa de salida

Causa

Medida

La tensión de alimentación de 24 V CC se encuentra fuera del rango de tolerancia 24 – 26.4 V.

Compruebe la tensión de alimentación de 24 V CC.

Fallo: 12.3 (0C03hex | 3075dec)

Descripción: Temperatura del freno fuera del rango permitido

 

Reacción: Bloqueo de la etapa de salida

Causa

Medida

La temperatura del freno está fuera del rango admisible (demasiado baja o demasiado alta).

Compruebe las condiciones ambientales y la aplicación.

En las unidades descentralizadas, la sobretensión del circuito intermedio se disipa mediante el freno. Esto hace que la temperatura de los frenos sea excesiva.

Compruebe la proporción de funcionamiento regenerativo de la aplicación.

Fallo: 12.4 (0C04hex | 3076dec)

Descripción: Falta el módulo de control del freno

 

Reacción: Bloqueo de la etapa de salida

Causa

Medida

El control del freno se ha activado a pesar de que la unidad no dispone del módulo correspondiente.

Seleccione un tipo de freno o una conexión de freno distintos.

Fallo: 12.5 (0C05hex | 3077dec)

Descripción: Cortocircuito en el freno

 

Reacción: Bloqueo de la etapa de salida

Causa

Medida

Hay un cortocircuito en el freno.

Compruebe la conexión del freno.

Fallo: 12.7 (0C07hex | 3079dec)

Descripción: Sobrecorriente en el freno

 

Reacción: Bloqueo de la etapa de salida

Causa

Medida

La bobina del freno está defectuosa.

Cambie el freno.

El freno necesita más corriente de la que la electrónica de control del freno puede proporcionar.

– Compruebe la parametrización del freno.

– Utilice un freno/una electrónica de control del freno adecuado/a.

Fallo: 12.8 (0C08hex | 3080dec)

Descripción: Fallo en la tensión de alimentación

 

Reacción: Fallo de tensión de alimentación del freno

Causa

Medida

El fallo puede tener las siguientes causas:

– La tensión de alimentación del rectificador del freno queda fuera del rango válido.

– Falta la tensión de alimentación del rectificador del freno.

– Compruebe la tensión de alimentación.

– Si el fallo persiste, diríjase al servicio de atención al cliente de SEW‑EURODRIVE.

Fallo: 12.9 (0C09hex | 3081dec)

Descripción: Fallo de plausibilidad

 

Reacción: Bloqueo de la etapa de salida

Causa

Medida

No hay ningún freno conectado.

Conectar freno.

El freno está mal conectado.

Compruebe y corrija la conexión del freno.

Se ha puesto en marcha el freno incorrecto.

Compruebe la puesta en marcha.

Fallo: 12.20 (0C14hex | 3092dec)

Descripción: Integración digital de motor – Fallo crítico

 

Reacción: Bloqueo de la etapa de salida con auto-reseteo

Causa

Medida

El control del freno integrado ha detectado un fallo crítico.

Observe el mensaje de fallo del subesclavo. Consulte la causa exacta del mensaje de fallo y tome las medidas correspondientes para solucionarlo.

Fallo: 12.21 (0C15hex | 3093dec)

Descripción: Integración digital de motor – Fallo

 

Reacción: Parada de emergencia + bloqueo de la etapa de salida con reseteo automático

Causa

Medida

El control del freno integrado ha detectado un fallo.

Observe el mensaje de fallo del subesclavo. Consulte la causa exacta del mensaje de fallo y tome las medidas correspondientes para solucionarlo.

Fallo: 12.22 (0C16hex | 3094dec)

Descripción: Integración digital de motor – Advertencia

 

Reacción: Advertencia con reseteo automático

Causa

Medida

El control del freno integrado ha emitido una advertencia.

Observar la advertencia del subesclavo. Consulte la causa exacta de la advertencia y tome las medidas correspondientes para solucionarlo.

Fallo: 12.23 (0C17hex | 3095dec)

Descripción: Integración digital de motor – Desbordamiento

 

Reacción: Bloqueo de la etapa de salida

Causa

Medida

La comunicación con el control del freno integrado presenta algún fallo.

Compruebe la conexión.

Fallo: 12.24 (0C18hex | 3096dec)

Descripción: Integración digital de motor – Fallo de inicialización

 

Reacción: Bloqueo de la etapa de salida

Causa

Medida

Se ha producido un fallo en la inicialización del control del freno integrado.

– Confirme el fallo.

– Si el fallo persiste, diríjase al servicio de atención al cliente de SEW‑EURODRIVE.