Descripción

El soporte mural CBM22A/K-2.0 sirve para montar las consolas de programación CBG11A, CBG21A o CBG22A.

Con el interruptor de llave integrado puede activar las funciones en combinación con la unidad de funcionamiento local CBG22A (p. ej. funcionamiento manual).

Para conectar a la interfaz de ingeniería X4142 de la unidad, el soporte mural CBM22A/K-2.0 dispone de un cable de conexión con un conector enchufable M12 (véase la imagen siguiente).