Conexión a tierra (PE) en MOVIGEAR® con estribo de protección

El estribo de protección sirve de protección permanente de la unidad. No retire el estribo de protección.

  1. Conecte el cable de puesta a tierra al estribo de protección como se muestra en la siguiente figura.
  2. ADVERTENCIA Descarga eléctrica por una conexión a tierra errónea. Lesiones graves o fatales. Instale el cable PE del siguiente modo en la chapa de protección (par de apriete del tornillo: 2.0 – 2.4 Nm).

Recomendación:

Montaje con terminal de cable ahorquilladoPara el montaje utilice el material de instalación representado del suministro.

Permitido para cualquier sección

Montaje con hilo de conexión macizo o cable trenzado con puntera de cablePara el montaje utilice el material de instalación representado del suministro.

Admisible para secciones de hasta
2.5 mm2 máximo

[1]

Instale el cable de conexión PE entre la arandela y la chapa de protección.

[2]

Terminal ahorquillado adecuado para tornillos de puesta a tierra (PE) M5