Planificación de proyecto de la unidad de accionamiento

Información adicional
  • Observaciones preliminares
  • SEW-Workbench
  • Datos para la selección de accionamientos/abreviaturas
  • Secuencia esquemática de una planificación de proyecto
  • Modo de regulación
  • Concepto FCB
  • Recomendaciones para la selección del motor y del variador
  • Curvas características de motor-variador
  • Selección de un variador
  • Selección de la resistencia de frenado
  • Cable de red y de alimentación del motor
  • Instalación conforme a las medidas de compatibilidad electromagnética (CEM) según EN 61800-3
  • Componentes de la red
  • Selección de la tensión de alimentación de 24 V
  • Funciones de ahorro de energía
  • MOVIGEAR® performance
  • DynaStop® – La inhibición electrodinámica
  • Instalación conforme a UL

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG

Edición: 02/2025

© Copyright: 2026

Índice alfabético

MOVIGEAR® performance DAC

Idioma

  • Deutsch
  • English
  • Français
  • Español
  • Brasileiro
  • 汉语
SEW-EURODRIVE LogoSEW-EURODRIVE
  • Principal
  • Planificación de proyecto de la unidad de accionamiento