Dimensiones y par de apriete MGFA.2-..-C/MGFA.4-..-C

Apriete el tornillo de fijación [2] con el par de apriete MS según la siguiente tabla:

Tipo de reductor

DH7

DK 1)

L8 2)

L4 3)

L17

L18

F

U

L9

Tornillo de fijación
suministrado

MS

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

ISO 4017

Nm

MGFA.2-..-C

20

20

84.6

16.4

35

55

1

64)

10

M6x16-8.8

8

25

25

83.8

16.2

35

55

1

84)

17

M10x25-8.8

20

30

30

83.8

16.2

35

55

1

84)

17

M10x25-8.8

20

35

35

80

17.9

45

45

1

104)

22

M12x30-8.8

20

40

40

89

12.85

35

55

1

125)

30

M16x40-8.8

40

MGFA.4-..-C

30

30

107.3

16.2

40

60

1

84)

17

M10x25-8.8

20

35

35

105.6

17.9

40

60

1

104)

22

M12x30-8.8

20

40

40

105.5

17.65

40

60

1

124)

29

M16x40-8.8

40

1)

Hasta una distancia de al menos 1.5 x DK, el diámetro del eje del cliente debe ser de ØDKh6, en la longitud restante de ØDKg6

2)

Posición circlip: DENTRO

La longitud de montaje del eje del cliente con tope [A] debe ser de L8-1 mm

La longitud de montaje del eje del cliente sin tope [B] debe ser igual a L8.

En esta configuración, el eje del cliente se puede sacar con el kit de montaje/desmontaje opcional (no en combinación con MGF.2-C y eje hueco de 40 mm).

3)

Posición circlip: FUERA

La longitud de montaje del eje del cliente con tope [A] debe ser de (L8 + L4) -1 mm.

La longitud de montaje del eje del cliente sin tope [B] debe ser igual a L8 + L4.

4)

Para tipo de chaveta: DIN6885-1 (forma alta)

5)

Para tipo de chaveta: DIN6885-3 (forma baja)