X2242: Conexão 400 VCA (OUT)

A tabela abaixo apresenta informações sobre esta conexão:

Função

Conexão 400 VCA (OUT)

Tipo de conexão

M15-X-Power, fêmea, conector com porca de capa,
(carga de corrente máx. 16 A)

Esquema de ligação

Atribuição

Contato

Função

1

L1

Conexão de rede, fase L1 (OUT)

2

L2

Conexão de rede, fase L2 (OUT)

3

L3

Conexão de rede, fase L3 (OUT)

PE

PE

Conexão terra de proteção

A

Res.

Reservado

B

Res.

Reservado

O conector não é ajustável. Portanto, verificar se você pode usar conectores fêmea angulares.

INFORMAÇÃO

A SEW-EURODRIVE não oferece cabos pré-fabricados para este conector.