Tampa de controle (conversor)

MOVIGEAR® performance

MGF..

2-..-C

4-..-C

4-..-C/XT

Tampa de controle (conversor)

..0020..

..0032..

..0040..

Corrente nominal de saída
Tampa de controle
fPWM = 4 kHz

IN_ Conversor

2.0 A

3.2 A

4.0 A

Potência de saída aparente

SN

1.4 kVA

2.2 kVA

2.8 kVA

Capacidade de sobrecarga
de IN_Conversor
a FPWM = 4 kHz

 

URede = 400 V

300%Capacidade de sobrecarga em ELSM® e n < 2% da rotação nominal do motor: 150% da corrente nominal de saída da tampa de controle

URede = 500 V

fdesl < 3 Hz: 270%

fdesl > 3 Hz: 300%

A capacidade de sobrecarga pode ser limitada, dependendo da relação do redutor. Os torques máximos (Mapk) podem ser encontrados no capítulo Curvas características de torque

Frequência PWM

fPWM

4, 8, 16 kHz (ajustável)

Frequência de saída máx.

fmáx_Conversor

CFC:

ELSM®:

500 Hz

500 Hz

Faixa de variação

 

CFC:

ELSM®:

1 : 2000

1 : 40