X2328 : raccordement PA pour AC 400 V et tension de sauvegarde DC 24 V (OUT)

Le tableau suivant fournit des informations pour ce raccordement.

Fonction

Raccordement PA pour AC 400 V et tension de sauvegarde DC 24 V (OUT)

Mode de raccordement

Connecteur femelle MQ15-X-Power avec écrou chapeau, société MURR Elektronik, (charge électrique : 16 A max.)

Schéma de branchement

Affectation

Contact

Fonction

1

L1

Raccordement réseau, phase L1 (OUT)

2

L2

Raccordement réseau, phase L2 (OUT)

3

L3

Raccordement réseau, phase L3 (OUT)

PE

PE

Raccordement conducteur de protection

A

+24 V

Sortie DC 24 V pour mode auxiliaire (OUT)

B

0V24

Potentiel de référence 0V24 pour mode auxiliaire (OUT)

Le connecteur n'est pas orientable. Dans ce cas, vérifier s'il est possible d'utiliser un contre-connecteur coudé.

REMARQUE

SEW-EURODRIVE ne propose aucun câble préconfectionné pour ce connecteur.