X5504 : STO (3 conducteurs)

AVERTISSEMENT

Pas de coupure de sécurité de l'appareil.
Blessures graves ou mortelles.
  • Le raccordement STO ne peut être ponté avec le 24 V que si l'appareil ne doit pas assurer de fonction de sécurité.

Le tableau suivant fournit des informations pour ce raccordement.

Fonction

Raccordement pour coupure de sécurité (STO, 3 conducteurs)

Mode de raccordement

M12, 5 pôles, femelle, détrompage A

Schéma de raccordement

Affectation

Contact

Fonction

1

24V_OUT

Sortie auxiliaire DC 24 V (uniquement admissible pour utilisation avec connecteur de pontage STO)

2

F_STO_P2

Raccordement F_STO_P2

3

0V24_OUT

Potentiel de référence 0V24 pour sortie auxiliaire DC 24 V (uniquement admissible pour utilisation avec connecteur de pontage STO)

4

F_STO_P1

Raccordement F_STO_P1

5

F_STO_M

Raccordement F_STO_M