
| MOVIMOT® performance (≙ IE5) |
Description | Unité d'entraînement composée d'un réducteur, d'un moteur synchrone et d'un variateur de vitesse décentralisé |
Puissance | - Taille 1 : 0.75 kW – 1.88 kW
- Taille 2 : 3.14 kW – 4.19 kW
|
Capacité de surcharge | Jusqu'à 300 % |
Données d'entraînement
(sans réducteur) | Plage de couple
- Taille 1 : 3.6 Nm – 9 Nm
- Taille 2 : 15 Nm – 20 Nm
Plage de vitesse (avec codeur)
- Classe de vitesse 1000 min-1 : 1 min-1 – 1000 min-1
- Classe de vitesse 2000 min-1 : 1 min-1 – 2000 min-1
Plage de vitesse (sans codeur)
- Classe de vitesse 1000 min-1 : 25 min-1 – 1000 min-1
- Classe de vitesse 2000 min-1 : 50 min-1 – 2000 min-1
|
Options | - Interface digitale (MOVILINK® DDI) /DI
- Codeur monotour /EZ2Z
- Codeur multitour /AZ2Z
- Connecteur /IV
- Protection moteur /PK
- Résistances de freinage intégrées /BW1 ou /BW2
- Dispositif d'équilibrage de pression électronique /PE
- Autres options, voir les options pour les variateurs de vitesse décentralisés MOVI-C®.
|