
| MOVIMOT® advanced avec moteur DRN.. (≙ IE3) |
Description | Unité d'entraînement composée d'un réducteur, d'un moteur asynchrone et d'un variateur de vitesse décentralisé |
Puissance | - En branchement étoile : 0.37 kW – 7.5 kW
- En branchement triangle : 0.55 kW – 7.5 kW
|
Capacité de surcharge | Jusqu'à 210 % Exception : moteur DRN132M4 avec couvercle électronique D..-0160.. (16 A) : capacité de surcharge max. = 200 % |
Données d'entraînement
(sans réducteur) | Plage de coupleUniquement pour MOVIMOT® advanced DFC, DSI
- En branchement étoile : 2.5 Nm – 49.4 Nm
- En branchement triangle : 1.81 Nm – 24.7 Nm
Plage de vitesse (avec codeur)Uniquement pour MOVIMOT® advanced DFC, DSI
- En branchement étoile : 1 min-1 – 1400 min-1 (taille 1)
- En branchement étoile : 1 min-1 – 1450 min-1 (taille 2)
- En branchement triangle : 1 min-1 – 2900 min-1
Plage de vitesse (sans codeur)
- En branchement étoile : 140 min-1 – 1400 min-1 (taille 1)
- En branchement étoile : 145 min-1 – 1450 min-1 (taille 2)
- En branchement triangle : 145 min-1 – 2900 min-1
|
Options | - Interface digitale (MOVILINK® DDI) /DI
- Codeur monotour /EI8ZUniquement pour MOVIMOT® advanced DFC, DSI
 - Codeur monotour de sécurité /EI7C-FSUniquement pour MOVIMOT® advanced DFC, DSI
Uniquement en combinaison avec l'option de sécurité CSL51. Le codeur peut être utilisé uniquement pour la fonction de sécurité SLS, mais pas pour la régulation moteur. - Codeur absolu multitour /AK8ZUniquement pour MOVIMOT® advanced DFC, DSI
 - Codeur monotour /EK8ZUniquement pour MOVIMOT® advanced DFC, DSI
 - Connecteur /IV
- Protection moteur /TF
- Interrupteur sectionneur avec contact retour /D11
- Résistances de freinage intégrées /BW1 ou /BW2
- Dispositif d'équilibrage de pression électronique /PE
- Ventilateur métallique /AL
- Chapeau de protection /C
- Isolation renforcée du bobinage /RI
- Deuxième bout d'arbre sur le moteur ou moteur frein /2W
- Autres options, voir les options pour les variateurs de vitesse décentralisés MOVI-C®
|