Caractéristiques techniques générales des MOVIGEAR® performance

Immunité

EN 61800-3, environnement 2 (environnement industriel)

Émissivité

EN 61800-3 catégorie C3

Pour les réseaux IT, aucune catégorie CEM n'est spécifiée.

Température ambiante

Voir le chapitre Conditions environnantes.

Mode d'exploitation

S1, fonctionnement en continu (EN 60034-1)

Mode de refroidissement

Autoventilation

Indice de protection

Standard : IP65 ou IP66En fonction de la configuration. Selon EN 60529
(boîtier fermé et tous les passages de câble obturés)

Classe d'encrassement

2 selon IEC 60664-1

Catégorie de surtension

III selon IEC 60664-1

Nombre admissible de mises sous / hors tension réseau

1 x par minute

Temps de coupure minimal pour hors tension réseau

10 s

Phase de démarrage

Pendant la phase de démarrage de l'appareil, les états du signal peuvent être différents de l'état attendu.

La diode d'état "DRIVE" indique l'état du démarrage, voir le chapitre Diode d'état "DRIVE".

Pour les appareils supportant un échange de données cyclique, la fin de la phase de démarrage est reconnaissable aux valeurs qui sont retournées au système de pilotage amont via les données EP du variateur de vitesse.

Mesure de protection indispensable

Mise à la terre de l'appareil

Fonctions de protection

  • Coupure en cas de surintensité due à un court-circuit à la terre, un court-circuit ou une surcharge
  • Coupure en cas de surtension sur le circuit intermédiaire
  • Coupure en cas de surtempérature
  • Surveillance thermique moteur selon fonction UL

Fonctions de signalisation

Éléments d'affichage pour messages d'état de l'appareil

Capacité de charge en courant des bornes

Voir le chapitre

Altitude d'implantation

Jusqu'à h ≤ 1000 m, pas de restrictions

Pour h > 1000 m, les restrictions suivantes s'appliquent.

  • De 1000 m à 3800 m maximum : réduction IN de 1 % par 100 m
  • De 2000 m à 3800 m maximum : pour assurer la séparation de sécurité et garantir les distances d'isolement et de fuite selon EN 61800-5-1, installer en amont un dispositif de protection contre les surtensions afin de ramener la catégorie de surtension de III à II.

Contrôle de la résistance mécanique

Voir le chapitre Conditions environnantes.

Masse

Voir le chapitre "Caractéristiques techniques" et > Courbes de couple