Allgemeine technische Daten MOVIGEAR® performance
Störfestigkeit | EN 61800-3, 2. Umgebung (industrielle Umgebung) |
Störaussendung | EN 61800-3 Kategorie C3 Bei IT-Netzen ist keine EMV-Kategorie spezifiziert. |
Umgebungstemperatur | siehe Kapitel Umweltbedingungen |
Betriebsart | S1, DB (EN 60034-1) |
Kühlungsart | Selbstkühlung |
Schutzart | Standard: IP65 oder IP66Abhängig von der Konfiguration. |
Verschmutzungsklasse | 2 nach IEC 60664-1 |
Überspannungskategorie | III nach IEC 60664-1 |
Zulässige Anzahl der Netzein- oder Netzausschaltungen | 1 x pro Minute |
Mindestausschaltzeit für NetzAus | 10 s |
Hochlaufphase | Während der Hochlaufphase des Geräts können sich Signalzustände vom erwarteten Zustand unterscheiden. Die Status-LED "DRIVE" zeigt den Status der Hochlaufphase, siehe Kapitel Status-LED "DRIVE". Bei Geräten, die einen zyklischen Datenaustausch unterstützen, erkennen Sie das Ende der Hochlaufphase daran, dass Werte über die PE-Daten des Umrichters an die überlagerte Steuerung zurückgemeldet werden. |
Erforderliche Schutzmaßnahme | Erdung des Geräts |
Schutzfunktionen |
|
Meldefunktionen | Anzeige-Elemente zur Zustandsmeldung des Geräts |
Strombelastbarkeit der Klemmen | Siehe Kapitel: |
Aufstellungshöhe | Bis h ≤ 1000 m keine Einschränkungen. Bei h > 1000 m gelten folgende Einschränkungen:
|
Nachweis der mechanischen Festigkeit | siehe Kapitel Umweltbedingungen |
Masse | Siehe Kapitel "Technische Daten" > Drehmoment-Kennlinien |