MOVIGEAR® performance
MGF..
2-..-C
4-..-C
4-..-C/XT
Couvercle électronique (variateur de vitesse)
..0020..
..0032..
..0040..
Résistance de freinage minimale
RBWmin
100 Ω
Puissance en continu frein hacheur
550 W
900 W
Puissance crête frein hacheur
3.8 kVA
5.9 kVA
7.6 kVA