Moteur
MOVIGEAR® performance | MGF.. | |||
|---|---|---|---|---|
2-..-C | 4-..-C | 4-..-C/XT | ||
Couvercle électronique (variateur de vitesse) | ..0020.. | ..0032.. | ..0040.. | |
Courant nominal moteur | IN | 1.85 A | 2.9 A | 3.9 A |
Vitesse nominale moteur | nN | 2000 min-1 | ||
Fréquence nominale moteur | fN | 133.3 Hz | ||
Moment d'inertie du moteur | JMot | 7.64 kgm2 × 10-4 | 23.30 kgm2 × 10-4 | 30.40 kgm2 × 10-4 |