Caractéristiques techniques
Kit d'adaptation Résistance de freinage | BW100-001/ | BW100-001/ | BW100-002/ | BW100-002/ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Référence résistance de freinage | 28306031 | 28306066 | 28306058 | 28306074 | ||
Résistance de freinage | BW100-001/ | BW100-001/ | BW100-002/ | BW100-002/ | ||
Référence résistance de freinage | 18272886 | 18272894 | 18272908 | 18272916 | ||
Puissance crête de freinage PN | kW | 9.4 | 9.4 | |||
Homologation |
| CE, cURus | CE, cURus | |||
Capacité de charge | 100 % ED | kW | 0.1 | 0.2 | ||
50 % ED | kW | 0.15 | 0.3 | |||
25 % ED | kW | 0.25 | 0.5 | |||
12 % ED | kW | 0.3 | 0.6 | |||
6 % ED | kW | 0.5 | 1.0 | |||
Tenir compte de la limitation de puissance en mode générateur du variateur de vitesse. | ||||||
Valeur de résistance RBW | Ω | 100 | 100 | |||
Courant de déclenchement IF | A | 1.0 | 1.4 | |||
Type de construction |
| Résistance plate | ||||
Raccordements de puissance |
| Câble de raccordement | ||||
Raccordement PE |
| Câble de raccordement | ||||
Indice de protection |
| IP66 | ||||
Température ambiante ϑamb | °C | -30 – 40 | ||||
Déclassement pour température ambiante > 40 °C : -4 % PN/10 K | ||||||
Masse | kg | 1.1 | ||||
Dimensions l x H x P | mm | 116 x 80 x 15 | 116 x 80 x 51 | |||
Longueur de liaison approximative | m | 1.5 pour résistance de freinage sans connecteur 0.145 pour résistance de freinage avec connecteur | ||||