Datos técnicos
Kit de montaje Resistencia de frenado | BW100-001/ | BW100-001/ | BW100-002/ | BW100-002/ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Ref. de pieza de resistencia de frenado | 28306031 | 28306066 | 28306058 | 28306074 | ||
Resistencia de frenado | BW100-001/ | BW100-001/ | BW100-002/ | BW100-002/ | ||
Ref. de pieza de resistencia de frenado | 18272886 | 18272894 | 18272908 | 18272916 | ||
Potencia de pico de frenado PN | kW | 9.4 | 9.4 | |||
Aprobación |
| CE, cURus | CE, cURus | |||
Capacidad de carga | 100 % duración de conexión (ED) | kW | 0.1 | 0.2 | ||
50 % duración de conexión (ED) | kW | 0.15 | 0.3 | |||
25 % duración de conexión (ED) | kW | 0.25 | 0.5 | |||
12 % duración de conexión (ED) | kW | 0.3 | 0.6 | |||
6 % duración de conexión (ED) | kW | 0.5 | 1.0 | |||
Tenga en cuenta el límite de potencia regenerativa del variador. | ||||||
Valor de resistencia RRF | Ω | 100 | 100 | |||
Corriente de disparo IF | A | 1.0 | 1.4 | |||
Diseño |
| Resistencia de construcción baja | ||||
Conexiones de potencia |
| Cable de conexión | ||||
Conexión PE |
| Cable de conexión | ||||
Grado de protección |
| IP66 | ||||
Temperatura ambiente ϑU | °C | -30 – 40 | ||||
Reducción de potencia a temperatura ambiente > 40 °C: -4 % PN/10 K | ||||||
Masa | kg | 1.1 | ||||
Dimensiones An x Al x Pr | mm | 116 x 80 x 15 | 116 x 80 x 51 | |||
Longitud de cable aprox. | m | 1.5 con resistencia de frenado sin conector enchufable 0.145 con resistencia de frenado con conector enchufable | ||||