Programação dos bornes MGF..1-DSM-C
Observar as instruções de fiação na documentação do conversor de frequência utilizado.
Conectar as unidades sem conectores aos bornes da seguinte forma:
- Desligar a unidade da rede de alimentação. Observar as 5 regras de segurança no capítulo "Executar com segurança os trabalhos elétricos".
- Travar o eixo de saída de motores com ímã permanente contra rotação. Isso evitará que você sofra um choque elétrico na operação do modo gerador quando o eixo estiver girando.
- Soltar os parafusos da tampa. Remover a tampa.
- Passar os cabos através dos prensa cabos na caixa de ligação.
- Conectar a unidade conforme a programação dos bornes a seguir.
A figura abaixo mostra os bornes do MOVIGEAR® MGF..1-DSM-C:

Borne | Nome | Função | |
|---|---|---|---|
X2 | PE | Conexão PE | |
W | Fase W | ||
V | Fase V | ||
U | Fase U | ||
| PE | Conexão PE | |
X10_A | KTY PK | + | Sensor de temperatura PK (Pt1000) + |
KTY PK | - | Sensor de temperatura PK (Pt1000) - | |