Affectation des bornes MGF..1-DSM-C

Respecter les consignes de câblage qui figurent dans la documentation du variateur de vitesse utilisé.

Raccorder les appareils sans connecteur aux bornes, comme indiqué ci-dessous.

  1. AVERTISSEMENT ! Danger d'électrisation dû aux tensions dangereuses dans l'embase de raccordement. Blessures graves ou mortelles. Mettre l'appareil hors tension. Tenir compte des cinq règles de sécurité du chapitre "Effectuer les travaux électriques en toute sécurité".
  2. Bloquer l'arbre de sortie des moteurs à aimants permanents contre la rotation pour éviter une électrisation provoquée par le fonctionnement en générateur lors de la rotation de l'arbre.
  3. Desserrer les vis du couvercle. Retirer le couvercle.
  4. Faire cheminer les câbles dans l'embase de raccordement à travers les presse-étoupes.
  5. Procéder au raccordement de l'appareil selon l'affectation des bornes suivante.

L'illustration suivante montre les bornes du MOVIGEAR® MGF..1-DSM-C.

Borne

Nom

Fonction

X2
Bornes Raccordement moteur

PE

Raccordement du conducteur de protection

W

Phase W

V

Phase V

U

Phase U

PE

Raccordement du conducteur de protection

Bornes X10_A
sonde de température

KTY PK

+

Sonde de température PK (Pt1000) +

KTY PK

-

Sonde de température PK (Pt1000) -