Posições de montagem da união roscada de compensação da pressão

A tabela abaixo apresenta as posições de montagem do bujão de compensação de pressão dependendo da forma construtiva (opcional /PE):

Forma construtiva M1, M3*, M5, M6

MGF..1-DSM-C

 

MGF..2-DSM-C, MGF..4-DSM-C

Forma construtiva M2, M4

MGF..1-DSM-C

 

MGF..2-DSM-C, MGF..4-DSM-C

*

A forma construtiva M3 somente é possível nas versões MGF..2-DSM-C e MGF..4-DSM-C em combinação com a opção "Compensação da pressão integrada /PG". Observar o adendo "Unidade de acionamento MOVIGEAR® tipo MGF..-..-C – Opcionais "Versão para ambientes úmidos/WA" e "Compensação de pressão integrada no redutor/PG"".