压力补偿接头的安装位置

下表显示了压力补偿接头(选件 /PE)的安装位置:

安装位置M1、M3*、M5、M6

MGF..1-DSM-C

 

MGF..2-DSM-C、MGF..4-DSM-C

安装位置M2、M4

MGF..1-DSM-C

 

MGF..2-DSM-C、MGF..4-DSM-C

*

对于MGF..2-DSM-C和MGF..4-DSM-C规格,安装位置M3必须搭配选件“内置压力补偿装置 /PG”才可行。遵照补充文件《MGF..-..-C型驱动装置MOVIGEAR® – 选件“防潮设计 /WA”和“减速器中的内置压力补偿装置 /PG”》中的要求。