Raccordement des câbles sans connecteur

Le tableau suivant indique l'affectation des conducteurs des câbles portant les références suivantes.

Références

Type de pose du câble

Références

19150067, 19150075

Description des raccordements

Câble sans connecteur

Raccordement moteur en fonction de la commande de frein

Sans frein

Couleur /
section de conducteur

Marquage

Signal

Description

Noir
1.5 mm2 2.5 mm2

U/L1

U

Raccordement moteur, phase U

Noir
1.5 mm2 2.5 mm2

V/L2

V

Raccordement moteur, phase V

Noir
1.5 mm2 2.5 mm2

W/L3

W

Raccordement moteur, phase W

Vert/jaune
1.5 mm2 2.5 mm2

-

PE

Raccordement conducteur de protection

Noir
1.0 mm2

1

Frein 13

RéservéLes conducteurs réservés doivent être isolés et fixés dans le compartiment de raccordement.

Noir
1.0 mm2

2

Frein 14

RéservéLes conducteurs réservés doivent être isolés et fixés dans le compartiment de raccordement.

Noir
1.0 mm2

3

Frein 15

RéservéLes conducteurs réservés doivent être isolés et fixés dans le compartiment de raccordement.

Blanc
0.34 mm2

-

Temp+

Raccordement sonde de température+

Bleu
0.34 mm2

-

Temp-

Raccordement sonde de température-

Gris
0.34 mm2

-

res.

RéservéLes conducteurs réservés doivent être isolés et fixés dans le compartiment de raccordement.

Rose
0.34 mm2

-

res.

RéservéLes conducteurs réservés doivent être isolés et fixés dans le compartiment de raccordement.