散装电缆的连接

下表显示电缆(部件号如下)的芯线配置:

部件号

敷设型电缆

部件号

19150067、19150075

连接说明

散装电缆

视制动控制而定的电机连接

无
制动器

导线颜色/
导线横截面

标志

信号

说明

黑色
1.5 mm2 2.5 mm2

U/L1

U

电机U相接头

黑色
1.5 mm2 2.5 mm2

V/L2

V

电机V相接头

黑色
1.5 mm2 2.5 mm2

W/L3

W

电机W相接头

绿色/黄色
1.5 mm2 2.5 mm2

-

PE

保护接地连接

黑色
1.0 mm2

1

制动器13

保留保留的导线必须在布线空间内隔离和固定。

黑色
1.0 mm2

2

制动器14

保留保留的导线必须在布线空间内隔离和固定。

黑色
1.0 mm2

3

制动器15

保留保留的导线必须在布线空间内隔离和固定。

白色
0.34 mm2

-

Temp+

温度传感器+连接

蓝色
0.34 mm2

-

Temp-

温度传感器-连接

灰色
0.34 mm2

-

保留

保留保留的导线必须在布线空间内隔离和固定。

粉红色
0.34 mm2

-

保留

保留保留的导线必须在布线空间内隔离和固定。