Sélection de l'unité d'entraînement MOVIGEAR® classic
La sélection de l'unité d'entraînement MOVIGEAR® classic s'effectue en fonction des points suivants.
- Quelle est la classe de couple (taille) nécessaire ?
- Exigence : Le couple de démarrage maximal possible de l'unité d'entraînement MOVIGEAR® classic doit être supérieur au couple d'application maximal

- Il résulte du calcul de l'application un couple d'application maximal qui découle de Mmax = 145 Nm.
- Les unités d'entraînement MGF..2-DSM-C pour lesquelles i > 10.37 remplissent cette condition.
- Résultat : sélection d'un MOVIGEAR® classic de la classe de couple MGF..2.
- Choix du rapport de réduction avec vitesse de sortie
- Exigence : il résulte des calculs de l'application une vitesse de sortie de na = 50 min-1. Pour une plage de réglage plus grande et un rendement optimal, la vitesse de sortie requise devrait être le plus près possible de la vitesse d'entrée de ne = nN = 2000 min-1.
- Résultat : dans les tableaux du manuel produit > chapitre "Caractéristiques techniques" > Courants, vitesses et couples admissibles, sélectionner l'entraînement avec le rapport de réduction itot = 37.24 et la vitesse de sortie na = 53.71 pour ne= 2000 min-1.
MGF..2-DSM-C | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
na | Ma | Ipermanent | Mapk | Imax | MaCouUrg | itot | Poids
| |||
pour ne = 2000 min-1 | ||||||||||
min-1 | Nm | A | Nm | A | Nm | kg
| ||||
2 | 593.47 | 15 | 2.08 | 46 | 5.73 | 145 | 3.37 | 15.7 | ||
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||
3 trains |
| 71.25 | 126 | 2.08 | 220 | 3.30 | 330 | 28.07 |
| 16 |
| 60.57 | 149 | 2.08 | 220 | 2.80 | 330 | 33.02 |
| ||
53.71 | 168 | 2.08 | 220 | 2.50 | 330 | 37.24 | ||||
| 47.40 | 190 | 2.08 | 220 | 2.20 | 330 | 42.19 |
| ||
| 44.41 | 200 | 2.08 | 220 | 2.10 | 330 | 45.03 |
| ||
| 38.83 | 200 | 1.80 | 220 | 1.80 | 330 | 51.51 |
| ||
| 36.20 | 200 | 1.70 | 220 | 1.70 | 330 | 55.25 |
| ||
- Vérification de la plage de réglage et de la vitesse minimale
- Plage de réglage de 5 m/min : 22 m/min ≈ 1:4.4.
- Vérifier la plage de réglage et la vitesse minimale qui en résulte avec les caractéristiques de régulation du variateur raccordé. Si nécessaire, choisir un codeur optionnel.
- Contrôle thermique du MOVIGEAR® classic
- Exigence : afin d'écarter tout risque de problèmes thermiques, le couple efficace de l'application doit être inférieur au couple de sortie permanent de l'unité d'entraînement MOVIGEAR® classic :


- Il résulte du calcul de l'application un couple efficace de Meff = 45.1 Nm. Le couple de sortie permanent de l'unité d'entraînement MOVIGEAR® choisie est de Ma pour ne 2000 min-1 = 149 Nm.
- Le cas échéant, tenir compte des facteurs de réduction de la puissance (déclassement pour la température ambiante en fonction de l'altitude d'implantation).
- Résultat : les exigences sont satisfaites.