选择MOVIGEAR® classic驱动装置

选择MOVIGEAR® classic驱动装置时,应遵循以下几点:

  1. 需要何种扭矩等级(规格)?
    • 要求:MOVIGEAR®-classic驱动装置的最大允许启动扭矩必须大于最大的应用扭矩:
    • 基于应用计算,得出以M最大 = 145 Nm启动时的最大应用扭矩
    • i > 10.37的MGF..2-DSM-C驱动装置可满足该要求。
    • 结果:选择扭矩等级为MGF..2的MOVIGEAR® classic。
  2. 通过输出转速选择传动比:
    • 要求:基于应用计算,得出na = 50 min-1的输出转速。为实现较大的设置范围和最佳的效率,应尽可能在输入转速ne = 2000 min-1时达到所要求的输出转速。
    • 结果:根据产品手册 > 章节“技术数据” > 允许的电流、转速和扭矩中的表格选择n输入转速= 2000 min-1时驱动装置的传动比i总变速比 = 37.24和输出转速n输出转速 = 53.71:

MGF..2-DSM-C

n输出

M输出扭矩

I持续输出电流

M输出短时峰值

I最大

M输出紧急停止

i总和

重

量

如果

n输入转速=

2000

min-1

min-1

Nm

A

Nm

A

Nm

kg

 

2
级

593.47

15

2.08

46

5.73

145

3.37

15.7

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

3级

 

71.25

126

2.08

220

3.30

330

28.07

 

16

 

60.57

149

2.08

220

2.80

330

33.02

 

53.71

168

2.08

220

2.50

330

37.24

 

47.40

190

2.08

220

2.20

330

42.19

 

 

44.41

200

2.08

220

2.10

330

45.03

 

 

38.83

200

1.80

220

1.80

330

51.51

 

 

36.20

200

1.70

220

1.70

330

55.25

 

  1. 检查设置范围和最低转速
    • 设置范围5 m/min:22 m/min ≈ 1:4.4。
    • 利用所连接变频器的控制模式特性检查设置范围和得出的最低转速。必要时选择编码器选件。
  2. MOVIGEAR® classic的热检查:
    • 要求:应用的有效扭矩必须小于MOVIGEAR®-classic驱动装置的持续输出扭矩,这样才不会出现热问题:
    • 基于应用计算,得出M有效 = 45.1 Nm的有效扭矩。所选MOVIGEAR®驱动装置的持续输出扭矩M输出扭矩在n输入转速为2000 min-1时为149 Nm。
    • 必要时注意降额因数(环境温度安装高度的降额)。
    • 结果:已满足要求。