Exemple avec un MOVIGEAR® classic

L'illustration suivante montre le montage du connecteur M23 droit et coudé.

[1]

Exécution "droit"

[2]

Exécution "coudé"

[3]

Couple de serrage de l'écrou chapeau : 3 Nm

 

L'outillage adéquat est disponible auprès de la société TE Connectivity – Intercontec products.

 

  • Clé dynamométrique 3 Nm, 1/4" carré mâle : C1.020.20
  • Clé à ergot 1/4", carré femelle adapté aux séries 923 / 723 avec variante SpeedTec : C6.215.00

[4]

Interstice entre le connecteur et la douille : environ 2 mm