Ejemplo MOVIGEAR® classic

La siguiente imagen muestra el montaje del conector enchufable M23 recto y acodado:

[1]

Versión "Recto"

[2]

Versión "Acodado"

[3]

Par de apriete de la tuerca de racor 3 Nm

 

Puede adquirir una herramienta adecuada de la empresa TE Connectivity - Intercontec products:

 

  • Llave dinamométrica 3 Nm, cuadrado exterior 1/4": C1.020.20
  • Llave de gancho 1/4" cuadrado interior para las series 923/723 con equipamiento SpeedTec: C6.215.00

[4]

Hueco entre el conector y el conector hembra aprox. 2 mm