PROFINET-IO接口技术数据
PROFINET IO | ||
|---|---|---|
制造商识别号 | 010A十六进位 | |
设备ID | 15十进制 | |
连接技术 | M12插接头 | |
波特率 | 100 MBaud(全双工) | |
应用协议 | PROFINET IO, HTTP, SNMP, SEW应用服务 | |
所使用的端口号 | 80、161、310, PROFINET DCE/RPC端口(动态,通过End Point Mapper) | |
一致性等级 | C | |
| 实时类别 | RT(Real Time,实时),IRT(Isochronous Realtime,等时实时) |
| 净载荷类别 | 3 |
| 拓扑识别 | 是 (LLDP) |
| 自动寻址 | 是 (LLDP,DCP) |
| I&M | 1 – 5 |
介质冗余 | MRP | |
共享设备 | 是 | |
以太网交换机 | 2个端口,集成式 | |
| 技术 | 直通转发,存储转发 |
| 直通转发等待时间 | 5.5 μs |
| 存储转发等待时间 | 由数据包大小决定 |
应用程序配置文件 | PROFIsafe, PROFIenergy | |
允许的导线类型 | 类别5以上,等级D,符合IEC 11801 | |
最大导线长度(从交换机到交换机) | 100米 | |
GSD文件名 |
| |
Bitmap文件名 |
| |