Datos técnicos de la interfaz PROFINET-IO
PROFINET IO | ||
|---|---|---|
Identificación del fabricante | 010Ahex | |
Device ID | 15dec | |
Tecnología de conexión | Conector enchufable M12 | |
Velocidad de transmisión en baudios | 100 Mbaudios (full duplex) | |
Protocolos de aplicación | PROFINET IO, HTTP, SNMP, SEW-Application-Services | |
Números de puerto utilizados | Puertos 80, 161, 310, PROFINET DCE/RPC (asignación dinámica mediante End Point Mapper) | |
Conformance Class | C | |
| Clase de tiempo real | RT (Real Time), IRT (Isochronous Realtime) |
| Netload Class | 3 |
| Detección de topología | Sí (LLDP) |
| Direccionamiento automático | Sí (LLDP, DCP) |
| I&M | 1 – 5 |
Redundancia de medios | MRP | |
Shared Device | Sí | |
Switch Ethernet | 2 puertos, integrado | |
| Tecnología | Cut Through, Store and Forward |
| Latencia | 5.5 μs |
| Latencia | Dependiendo del tamaño del paquete |
Perfiles de aplicación | PROFIsafe, PROFIenergy | |
Tipos de cables permitidos | A partir de categoría 5, clase D según IEC 11801 | |
Longitud máxima de cable (de switch a switch) | 100 m | |
Nombre del archivo GSD |
| |
Nombre del archivo Bitmap |
| |