Descrição das interfaces
As interfaces do MOVI‑C® FIELD CONTROLLER possuem as seguintes funções:
- X43_1/X43_2 – Interface EtherCAT®/SBusPLUS para conexão mestre
- X4233_1/X4233_3 – Interfaces fieldbus para conexão escravo
- X4224 – Interface de engenharia
- X9 – Interface do system bus e RS485