Descripción de interfaces

Las interfaces Ethernet del MOVI‑C® FIELD CONTROLLER tienen las siguientes funciones:

  • X43_1/X43_2 – Interfaz EtherCAT®/SBusPLUS para conexión maestro
  • X4233_1/X4233_3 – Interfaces del bus de campo para conexión esclavo
  • X4224 – Interfaz de ingeniería
  • X9 – Interfaz del bus de sistema y RS485