Description des interfaces
Les interfaces du MOVI‑C® FIELD CONTROLLER ont les fonctions suivantes.
- X43_1 / X43_2 – Interface EtherCAT®/SBusPLUS pour raccordement maître
- X4233_1 / X4233_3 – Interface bus de terrain pour raccordement esclave
- X4224 – Interface d'ingénierie
- X9 – Interface bus système et RS485