Redução a depender da temperatura ambiente

A figura abaixo mostra a redução IN dependendo da temperatura ambiente:

[1]

Curva característica 1

2% IN por K com 40 °C até 60 °C

para MFC1.. sem interruptor de corte em carga em relação à IN = 24 A

[2]

Curva característica 2

2% IN por K com 40 °C até 60 °C

para MFC1.. com interruptor de corte em carga em relação à IN = 20 A