Déclassement en fonction de la température ambiante
L'illustration suivante montre la réduction IN en fonction de la température ambiante.
[1] | Ligne caractéristique 1 | 2 % IN par K entre 40 °C et 60 °C pour MFC1.. sans interrupteur sectionneur, rapporté à IN = 24 A |
[2] | Ligne caractéristique 2 | 2 % IN par K entre 40 °C et 60 °C pour MFC1.. avec interrupteur sectionneur, rapporté à IN = 20 A |