Reducción de potencia en función de la temperatura ambiente
La siguiente imagen muestra la reducción IN en función de la temperatura ambiente:
[1] | Curva característica 1 | 2 % IN por K a 40 °C hasta 60 °C para MFC1.. sin seccionador de carga referida a IN = 24 A |
[2] | Curva característica 2 | 2 % IN por K a 40 °C hasta 60 °C para MFC1.. con seccionador de carga referida a IN = 20 A |