Visão geral dos LEDs de EtherNet/IP™, Modbus TCP
A figura a seguir mostra os LEDs da versão EtherNet/IP™, Modbus-TCP:
[1] | LED "L/A" (X43_1/X43_2) | [4] | LED "USR" | [7] | LED "L/A" (X4233_1) |
[2] | LED "CLP" | [5] | LED "NS" | [8] | LED "L/A" (X4233_2) |
[3] | LED "IEC" | [6] | LED "MS" | | |