Vista general de LED de EtherNet/IP™, Modbus TCP

La siguiente imagen muestra los LEDs de la versión EtherNet/IP™, Modbus TCP:

[1]

LED "L/A" (X43_1/X43_2)

[4]

LED "USR"

[7]

LED "L/A" (X4233_1)

[2]

LED "PLC"

[5]

LED "NS"

[8]

LED "L/A" (X4233_2)

[3]

LED "IEC"

[6]

LED "MS"