Vue d'ensemble des diodes EtherNet/IP™, Modbus TCP
L'illustration suivante montre les diodes de l'exécution EtherNet/IP™, Modbus-TCP.
[1] | Diode "L/A" (X43_1/X43_2) | [4] | Diode "USR" | [7] | Diode "L/A" (X4233_1) |
[2] | Diode "PLC" | [5] | Diode "NS" | [8] | Diode "L/A" (X4233_2) |
[3] | Diode "IEC" | [6] | Diode "MS" | | |