Denominação do tipo da tampa de controle (controlador)
A tabela seguinte mostra a denominação do tipo da tampa de controle (controlador):
FHX | Linha de produtos FHX = MOVI-C® FIELD CONTROLLER |
25 | Classe de potência do controlador 25 = standard 45 = advanced |
A | Versão comunicação |
– |
|
E | Tipo de comunicação E = EtherNet/IP™, Modbus TCP N = PROFINET IO |