Designación de modelo de la tapa de la electrónica (Controller)

La siguiente tabla muestra la designación de modelo de la tapa de la electrónica (Controller):

FHX

Serie de la unidad

FHX = MOVI-C® FIELD CONTROLLER

25

Clase de potencia del Controller

25 = standard

45 = advanced

A

Versión de comunicación

 

E

Tipo de comunicación

E = EtherNet/IP™, Modbus TCP

N = PROFINET IO